text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
21개 제품이 발견됨
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 헤드 모듈, 확장 모듈과 통신, myPNOZ용 공급 전압, 입력 펑션 1개, 접점 간 단락 및 단락 회로 감지를 위한 테스트 펄스 출력 2개, 신호 출력 1개, 펑션 선택을위한 로터리 스위치 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 2개, AND 연결 입력 펑션, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 2개, OR 연결 입력 펑션, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 양수 조작 푸시버튼(타입 III A) 연결용 입력 펑션 1개, AND 연결 입력 펑션, 신호 출력 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 양수 조작 푸시버튼(타입 III C) 연결용 입력 펑션 1개, AND 연결 입력 펑션, 신호 출력 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 입력 펑션 1개, 출력 펑션 2개, 각각 안전 반도체 출력 1개, 순시, 피드백 루프용 입력 1개 포함, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 순시, 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 입력 펑션 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 지연, 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리스위치 1개, 지연 인수 설정 및 오프-딜레이 또는 온-딜레이 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 1개, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 지연 및 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 인수 설정 및 오프-딜레이 또는 온-딜레이 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 출력 펑션 2개, 각각 안전 반도체 출력 1개 포함, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 지연, 그리고 피드백 루프용 입력1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 지연 및 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 2개, AND 연결 입력 펑션, 왼쪽 입력 펑션과 OR 연결된 입력 펑션의 결과, 신호 출력 2개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 3개 또는 4개를 포함한 가변 입력 펑션, AND 연결 입력 펑션 또는 OR 연결 입력 펑션 또는 2oo3 연결 입력 펑션, 신호 출력 4개, 펑션 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 안전 잠금 장치 1개 연결용 가드 잠금 관리 펑션 1개, 리스크 프리 안전 모니터링 장치 1개(예: 정지 모니터) 및 안전 잠금 장치 작동을 위한 푸시버튼 2개, 시작 유형 및 테스트 펄스 평가를위한 로터리 스위치 1개, 출력 펑션 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 입력 펑션 2~4개를 포함한 가변 입력 펑션, Antivalent 접점 또는 싱글 채널 안전 펑션용 AND 연결 입력 펑션 또는 OR 연결 입력 펑션, 신호 출력 2개, 펑션 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 시작 유형 설정 및 테스트 펄스 평가를 위한 로터리 스위치 2개, LED 디스플레이

요청
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

요청
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces

요청
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 2개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 온-딜레이, 피드백 루프용 입력 1개 및 안전 릴레이 출력 2개 포함, 포지티브 가이드, 오프-딜레이, 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 인수 설정 및 오프-딜레이 또는 온-딜레이 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택