text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46개 제품이 발견됨
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 1N/O t-d, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24V/DC, 폭: 90mm, 플러그인 스크류 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 라이트 커튼, 0.1 - 30초의 12단계 해제 시간.

요청
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 펄싱 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 0.5 - 30초의 12단계 펄스 시간.

요청
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
GTIN: 4046548012446
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 230 V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 딜레이-온 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 3 - 30초의 12단계 딜레이 설정 시간.

요청
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
GTIN: 4046548012507
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 딜레이-온 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 3 - 30초의 12단계 딜레이 설정 시간.

요청
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
GTIN: 4046548012422
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 펄싱 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 0.05 - 3초의 12단계 펄스 시간.

요청
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
GTIN: 4046548012521
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 딜레이-온 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 60 - 600초의 12단계 딜레이 설정 시간.

요청
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
GTIN: 4046548012514
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 딜레이-온 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 30 - 300초의 12단계 딜레이 설정 시간.

요청
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
GTIN: 4046548012439
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 딜레이-온 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 0.3 - 3초의 12단계 딜레이 설정 시간.

요청
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
GTIN: 4046548012538
안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 1 N/O, 2 N/C, UB = 230 V AC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, 딜레이-온 타이머 릴레이, 모니터링 피드백 루프, 30 - 300초의 12단계 딜레이 설정 시간.

요청
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
GTIN: 4046548011197
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d, UB= 24 V DC,폭: 90 mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링,안전 게이트, 2x 딜레이-오프 타이머 접점, 0.3 - 300초의 12단계 해제 시간.

요청
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
GTIN: 4046548011234
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 딜레이-오프 타이머 접점 2개, 0.1 - 3초의 12단계로 딜레이 시간 설정 가능.

요청
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
GTIN: 4046548011241
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 딜레이-오프 타이머 접점 2개, 0.1 - 30초의 12단계로 딜레이 시간 설정 가능.

요청
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix
774505
GTIN: 4046548011210
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함), 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d, UB= 24 V DC,폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 2x 딜레이-오프 타이머 접점, 3초 고정 해제 시간.

요청
PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix
774504
GTIN: 4046548011227
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 딜레이-오프 타이머 접점 2개 포함, 딜레이 시간을 영구적으로 0.5초로 설정 가능.

요청
PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix
774517
GTIN: 4046548011142
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 4 N/O t-d, 1SC 순시, UB= 24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 4x 딜레이-오프 타이머 접점, 1초 고정 해제 시간.

요청
PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774530
GTIN: 4046548011074
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/Ot-d, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 딜레이-오프 타이머 접점 2개, 0.1 - 30초의 12단계로 딜레이 시간 설정 가능.

요청
PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774550
GTIN: 4046548010930
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 - 240 V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 2x 딜레이-오프 타이머 접점, 0.1 - 30초의 12단계 해제 시간.

요청
PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t
774552
GTIN: 4046548010923
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 - 240 V AC/DC, 폭: 90mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 2x 딜레이-오프 타이머 접점, 0.1 - 3초의 12단계 해제 시간.

요청
PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t
774542
GTIN: 4046548011005
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 딜레이-오프 타이머 접점 2개, 0.1 - 3초의 12단계로 딜레이 시간 설정 가능.

요청
PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t
774548
GTIN: 4046548010954
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 2x 딜레이-오프 타이머 접점, 0.3 - 300초의 12단계 해제 시간.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택