- 홈페이지로 돌아가기
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체)
- 안전 릴레이 / 보호 릴레이
- PNOZpower - 안전 릴레이
- PNOZpower 액세서리
-
센서 기술 (1164)
- 위치 모니터링 스위치 (27)
- 안전 스위치 (374)
- 가드 잠금장치가 있는 안전 스위치 (263)
-
라이트커튼 (442)
-
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 라이트 빔 장치 (3)
- 표준형 2 light curtain, 전신 보호 (8)
- 표준형 2 light curtain, 손 보호 (14)
- 표준형 4 light curtain, 전신 보호 (18)
- 표준형 4 light curtain, 손가락 보호 (51)
- 표준형 4 light curtain, 손 보호 (67)
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
PSENopt - 라이트 커튼 (325)
- 안전 카메라 시스템 (21)
- Safe radar systems (18)
- 안전 레이져 스캐너 (19)
- 스위치 기어 (콘트롤 장치 대체) (632)
- 슬림 콘트롤러 PNOZmulti (274)
- 콘트롤러 (327)
- 로봇 기술 (14)
- 드라이브 테크놀로지 (619)
- 네트워크 (28)
- 오퍼레이팅과 모니터링 (254)
- 소프트웨어 (13)
- 연결 기술 (324)
7개 제품이 발견됨
최대 비교 제품 수에 도달했거나, 제품이 이미 비교 목록에 있습니다.
닫기
모듈형 안전 시스템 PNOZpower용 전원 공급장치,
1개 베이스 유닛 및 최대 4개 확장 모듈용 연결 옵션,
UB 100 - 240V AC/DC, 출력 전압: 19V / 24V, 출력 전력:
15W, 폭: 45m ...
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS 및 SafetyBUSp에
외부적으로 연결하기 위한 인터페이스 PNOZpower.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
연결 단자 1 세트(스크류 타입), 180° 회전 커넥터.
요청
재고 준비 중
재고 있음
요청
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.