text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
60개 제품이 발견됨
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader 베이스 유닛. RFID 인증 시스템, 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307]. 필요한 액세서리: PITreader 키 어댑터.

요청
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader 수평 키 어댑터 + 1x 너트. PITreader 베이스 유닛[402255]용 필수 액세서리.

요청
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. 인증 및 기능 안전 작동 모드 선택 시스템 패키지. 내용물: PITreader 베이스 유닛 [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader 키 어댑터 h [402308], 커넥터 세트 [402306]. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스.

요청
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용 안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITreader 베이스 유닛 [402255] 또는 PITreader S 베이스 유닛 [402256], PITreader 키 어댑터. 옵션 액세서리: 커넥터 세트 [402306], PIT oe 4S [402311].

요청
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
작동 모드 선택을 위한 안전 진단 장치용 커넥터 세트: PIT m4SEU [402250]. 1x 4핀, 1x 5핀, 1x 8핀, 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입, 스트레이트 케이블 소켓.

요청
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 자유롭게 권한 구성 가능 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1 및 2용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

단계적 폐지 조항

PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택 을 통한 5개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터 페이스. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5(서비스)용 권한 () 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

단계적 폐지 조항

PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택을 통한 3개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1과 OM2 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3.2p용 PITmode 커넥터 세트. 1x 5핀 및 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입. 케이블 소켓 스트레이트.

요청
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3p용 PITmode 커넥터 세트. 1x 8핀 및 1x 10핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입.

요청
PIT m3 key2hq mode 2
402292
GTIN: 4046548084511
PIT m3 key2hq mode 2

단계적 폐지 조항

전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1/2에 대한 권한.

요청
PIT m3 key2hq mode 1
402291
GTIN: 4046548084504
PIT m3 key2hq mode 1

단계적 폐지 조항

전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터, 크롬 도금, OM1에 대한 권한.

요청
PIT m3 key2 mode 2
402282
GTIN: 4046548084368
PIT m3 key2 mode 2

단계적 폐지 조항

전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1/2에 대한 권한.

요청
PIT m3 key2 mode 3
402283
GTIN: 4046548084375
PIT m3 key2 mode 3

단계적 폐지 조항

전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키, 소재: 플라스틱 액추에이터, OM1/2/3에 대한 권한.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택