text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es3u-c

Produktnummer: 400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm, 스프링 단자 포함.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

승인 CE  
UKCA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
램프 LED  
램프 색상 노란색  
 
공급 전압 (V) 12 - 30  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
공간 및 연면 오염도 3  
대기 온도 -25 - 55  °C
보호 종류, 호스팅 IP65  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
높이 직경 41.5  mm
폭 치수 68  mm
장착 위치 모두  
총중량 64  g
직경 55  mm
순중량 51  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371244  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002034  
용량 0  dm3
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548072730  
Harmonized System Code 85365080