text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00

Номер артикула: 8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Тип защиты, корпус IP56  
Вес нетто 23300  g
Вес брутто 26300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27022602  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000034  
Эталонная функция ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548090659  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1