text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
1개 제품이 발견됨
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
778010
GTIN: 4046548009132
안전 릴레이(독립형), 입력 2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 4x뮤팅 센서, 출력: 3 N/O, 1N/C, 5 SC, 자동/모니터링형 리셋, UB = 24 V DC, 폭: 90mm, 스크류 타입 플러그인 단자, 안전 기능 일시 보류 장치, 뮤팅, 뮤팅 표시등 및 자동 스위칭 모니터링.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택