text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
8개 제품이 발견됨
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
GTIN: 4046548017434
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P3 x 1피스 및 P4 x 1 피스.

요청
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
GTIN: 4046548017441
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1 피스.

요청
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
GTIN: 4046548017427
스크류 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P5 x 2피스.

요청
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
GTIN: 4046548017403
스프링 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P3 x 1피스 및 P4 x 1피스.

요청
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
GTIN: 4046548017397
스프링 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P5 x 2피스.

요청
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
GTIN: 4046548017410
스프링 타입 예비 플러그인 단자 세트, PU = P1 x 1피스 및 P2 x 1피스.

요청
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
GTIN: 4046548004410
DIN EN 50022 규격의 스냅온 레일 장착용 받침대, 스냅온 장착 레일이 없는 경우 장치 시리즈 P-75, N-35, S-68용 어댑터로 적합합니다.

요청
COVER P-93
774090
GTIN: 4046548012088
컴팩트 브레이크 PKB 및 P-93 하우징용 보호 캡, 무단 임의 조작 방지에 적합, 폭 45mm, 내용: 패키징 단위당 20x 보호 캡.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택