text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.

요청
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 연결 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 연결 C 레일.

요청
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, 전자 모듈, 패시브, 전압 분배, 전원, 주 전원 24 V DC 0.5 A, 보조 전원 -10 V DC 0.5 A, 연속 출력 10 W, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 갈바닉 절연.

요청
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A.

요청
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 공급 전압, 인피드 모듈 전원 24 V DC 1 A 버퍼형 (20 ms), 인피드 주변장치 전원 24 V DC 10 A, 인피드 C 레일 10 A, 높아진 환경 요건 충족.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택