text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
17개 제품이 발견됨
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 1GB, 산업용, PSS u2 헤드 모듈용

요청
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 4GB, 산업용, PSS u2 헤드 모듈용 헤드 모듈 PSS u2 P42 F/S (-R)에 사용 시, 헤드 모듈의 하드웨어 버전은 다음과 같아야 합니다: HW ≥ 1.2 또는 YOM ≥2025.

요청
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 8GB, 산업용, WIBU CodeMeter 기술, PSS u2 헤드 모듈용. 헤드 모듈 PSS u2 P42 F/S (-R)에 사용 시, 헤드 모듈의 하드웨어 버전은 다음과 같아야 합니다: HW ≥ 1.2 또는 YOM ≥2025.

요청
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 10개.

요청
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 터미널 블록용, 61 x 11.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
GTIN: 4046548072563
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

요청
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 터미널 블록, 16-핀, 스프링 장착 연결, PU 1개.

요청
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
GTIN: 4046548072556
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 전자 모듈용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 1개.

요청
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2, 액세서리, 전자 모듈용 코딩 요소, PU 10개.

요청
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
GTIN: 4046548072587
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의 라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.

요청
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
GTIN: 4046548072549
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록용 보호 코딩 요소, PU 10개.

요청
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 10개.

요청
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2, 액세서리, 라벨링 브래킷, 모듈 캐리어용, 23.5 x 10.5mm, PU 10개.

요청
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 전자 모듈용, 8-핀, 스프링 장착 연결, 터미널 블록에 보호 코딩 요소 PSS u2 A CE T 사용 가능, PU 50개.

요청
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, 액세서리, 터미널 블록, 헤드 모듈용, 9-핀, 스프링 장착 연결, microSD 메모리 카드용 슬롯 포함, PU 1개.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택