text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
7개 제품이 발견됨
PASunits 500
317910
PAS4000 프로젝트 및 기능 라이선싱용 500유닛. 사용 기간 무제한. https://depot.pilz.com 에서 활성화해야 합니다. 백포스팅 불가. 이동 가능 및 PASkey 317999와 함께 안전하고 편리하게 보관 가능.

요청
PASunits 10000
317940
PAS4000 프로젝트 및 기능 라이선싱용 10,000유닛. 사용 기간 무제한. https://depot.pilz.com 에서 활성화해야 합니다. 백포스팅 불가. 이동 가능 및 PASkey 317999와 함께 안전하고 편리하게 보관 가능.

요청
PASunits 5000
317930
PAS4000 프로젝트 및 기능 라이선싱용 5,000유닛. 사용 기간 무제한. https://depot.pilz.com 에서 활성화해야 합니다. 백포스팅 불가. 이동 가능 및 PASkey 317999와 함께 안전하고 편리하게 보관 가능.

요청
PASunits 1000
317920
PAS4000 프로젝트 및 기능 라이선싱용 1,000유닛. 사용 기간 무제한. https://depot.pilz.com 에서 활성화해야 합니다. 백포스팅 불가. 이동 가능 및 PASkey 317999와 함께 안전하고 편리하게 보관 가능.

요청
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
4GB 보안 SD 카드 및 라이선스 또는 복사 방지와 같이 암호화된 콘텐츠용 추가 보안 메모리. PSSu 펌웨어 1.16.x에서만 지원됨.

요청
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
견고한 금속 하우징에 USB 암호화 메모리 장착. PASunits를 안전하고 편리하게 보관 및 이동 가능. 산업용 품질의 16 GB USB 3.1 플래시 RAM 드라이브 포함.

요청
PASunits UI 12M
317990
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택