text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
4개 제품이 발견됨
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

단계적 폐지 조항

PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, M12 암 커넥터, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO 장치, SD 카드 포함 안 됨.

요청
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, 성능이 향상된 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO 디바이스, SD 카드 비포함, 높아진 환경 요건 충족.

요청
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택