text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
22개 제품이 발견됨
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 코드식 스위치.

요청
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
코드식 안전 스위치 PSENcode 1.x/2.x용 액추에이터, PU = 1x 피스 액추에이터.

요청
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
코드식 안전 스위치 PSENcode, 전체 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함

요청
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향,ADD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치 (액추에이터 포함).

요청
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
안전 스위치 PSEN cs2.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.

요청
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
GTIN: 4046548063929
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar= 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.

요청
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
GTIN: 4046548063912
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar= 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs2.1n   1switch
540153
GTIN: 4046548063950
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 일반 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
GTIN: 4046548063936
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
GTIN: 4046548070590
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2의 3개 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
GTIN: 4046548070729
안전 스위치 PSEN cs1.19용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, OSSD 1&2.

요청
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
GTIN: 4046548070736
안전 스위치 PSEN cs1.19용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, OSSD1.

요청
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
GTIN: 4046548070743
안전 스위치 PSEN cs1.19용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, OSSD2.

요청
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
GTIN: 4046548070712
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar= 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 없음).

요청
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2
540305
GTIN: 4046548071016
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1 , OSSD2의 2개 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw+OSSD1&2
540304
GTIN: 4046548071009
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1&2 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치( 액추에이터 포함).

요청
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, 4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21 mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치 (액추에이터 없음).

요청
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택