text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
18개 제품이 발견됨
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력( ...

요청
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
라이트 모델, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm 감지 능력, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 재시작 어플리케이션, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력( ...

요청
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 3.0m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 ...

요청
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), ...

요청
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
슬레이브 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 교환 가능한 메모리 블록으로 신속하게 교환, 5.5 m 안전 구역, PSENscan M 디바이스 사용: 최대 ...

요청
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
마스터 모델, 30mm/40mm/50mm/70mm/150mm 감지 기능, 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO61496-3에 따른 어플리케이션 재시작, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), ...

요청
PSEN sc bracket PR
6D000002
경사각 및 롤 각 조정용 고정 브래킷

요청
PSEN sc memory 08-12
6D000006
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-12 안전 레이저 스캐너

요청
PSEN sc bracket P
6D000003
경사각 조정용 고정 브래킷

요청
PSEN sc cleaner
6D000008
클리닝 용액

요청
PSEN sc bracket H
6D000004
머리 보호용 액세서리

요청
PSEN sc cloth
6D000009
클리닝 천

요청
PSEN sc bracket C
6D000011
코너 고정 외부 엣지용 고정 브래킷

요청
PSEN sc bracket F
6D000010
바닥 고정용 고정 브래킷

요청
PSEN sc memory 08-17
6D000005
빠른 교환을 위한 교환 가능 메모리 모듈 08-17 안전 레이저 스캐너

요청
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
마스터 – 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따른 어플리케이션 재 ...

요청
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
마스터 엔코더 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 최대 4개 엔코더 입력, 3 0 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 614 ...

요청
PSEN sc head
6D000007
제공된 펌웨어 버전 3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S 에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택