text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
88개 제품이 발견됨
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/60/00
8177507
Mo = 8.40 Nm; Io = 9.78 A; UN = 400 V; nN = 6000 min-1; Jmot = 2.98 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without ...

요청
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
8177024
Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brak ...

요청
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
8177023
Mo = 0.95 Nm Io = 2.02 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.19 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...

요청
PMCtendo SZ.75/2/1/2/7/F/H/45/00
8177027
Mo = 39.4 Nm Io = 32.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 47.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...

요청
PMCtendo SZ.41/1/2/2/7/K/H/60/00
8177029
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 1.11 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...

요청
PMCtendo SZ.51/1/2/2/7/K/H/60/00
8177031
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...

요청
PMCtendo SZ.41/0/2/2/7/K/H/60/00
8177028
Mo = 2.8 Nm Io = 5.36 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.93 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake ...

요청
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/F/H/30/00
8177030
Mo = 23.4 Nm Io = 14.7 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 13.9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brak ...

요청
PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/60/00
8177032
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 2.90 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brake ...

요청
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/F/H/30/00
8177026
Mo = 41.8 Nm Io = 26.5 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; without brak ...

요청
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/30/00
8177025
Mo = 20.8 Nm Io = 14.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 21.6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without bra ...

요청
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/30/00
8177083
Mo = 14,4Nm Io = 9,6A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 13,70 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...

요청
PMCtendo SZ.33/0/1/2/7/K/H/60/00
8177076
Mo = 2,25Nm Io = 3,55A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,40 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn ...

요청
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/30/00
8177074
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...

요청
PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/30/00
8177075
please maintain

요청
PMCtendo SZ.51/1/2/2/7/K/H/30/00
8177077
Mo = 4,7 Nm Io = 4,00A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 3,47 kgcm2Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake. ...

요청
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/45/00
8177078
Mo = 30,0Nm Io = 25,2A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 34.0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake ...

요청
PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/60/00
8177079
Mo = 2,25Nm Io = 3,55A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,586 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...

요청
PMCtendo SZ.73/0/2/2/7/K/H/30/00
8177080
Mo = 20,8Nm Io = 14,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 21,6 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ...

요청
PMCtendo SZ.75/0/2/2/7/K/H/30/00
8177081
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn ...

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택