text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43개 제품이 발견됨
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12 5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드 ...

요청
PSEN cs5.11n 1switch
542063
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12/5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x ...

요청
PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542213
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12/5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x ...

요청
PSEN cs6.11n 1switch
542163
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12/5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x ...

요청
PSEN cs6.21n 1switch
542263
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12/5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x ...

요청
PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542113
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12/5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x ...

요청
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.

요청
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.

요청
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.

요청
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
안전 스위치 PSEN cs6.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.

요청
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치 ...

요청
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
안전 스위치 PSEN cs5.13 M12 EX용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x, ATEX 승인.

요청
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, SDD 지원, IP67, 4가지 액추에이션 방향, 스위칭 거리 (정방형 마킹의 액추에이터): 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, ...

요청
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치 ...

요청
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
안전 스위치 PSEN cs6.11 M12용 RFiD 액추에이터, IP67, M12 연결 포함 스위치용, PU = 1x, 마그네틱 래칭.

요청
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 ...

요청
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
안전 스위치 PSEN cs5.1 M12용 RFiD 액추에이터, IP67, M12 연결 포함 스위치용, PU = 1x.

요청
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치 ...

요청
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
안전 스위치 PSEN cs6.1 M12용 RFiD 액추에이터, IP67, M12 연결 포함 스위치용, PU = 1x.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택