비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit

502250
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
Magnetic safety switch 1NO/1NC, square design, IP6K9K, operating distance 8 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator, with 10 m cable (PUR), ATEX approval.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), ATEX, TÜV, ECOLAB, 스위스 전기협회
센서의 원리: 마그네틱
N/O 개수: 1
N/C 개수: 1
안전 접점의 최대 전류: 0.01 A
연결 종류: 10m Kabel
스위칭 전압: 24 V
스위칭 전압의 종류: DC
확인된 스위칭 거리: 8.0 mm
확인된 해제 거리: 26.0 mm
보호 종류, 호스팅: IP67, IP69
상태 지시계: LED 없음
설계: 사각형
폭 치수: 26.0 mm
높이 직경: 36.0 mm
깊이 치수: 13.0 mm
총중량: 360 g
순중량: 340 g
대기 온도: -25 - 55 °C
운영 모드: 직렬 연결

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.