비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m

380206
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 cable, M8 female connector angled to M12 male connector straight, 10 m.

요청
on request
정격 전류: 4.0 A
컨덕터 수: 4
쉴드: 아니오
도체 단면적: 0,25
드래그 용량:
케이블 길이: 10.00 m
인증서: cULus Listed
대기 온도: -25 - 80 °C
커넥터 1 보호 등급: IP67
커넥터 2 보호 등급: IP67

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.