비교 0
비디오 튜토리얼
글로벌 사이트 | 한국어
로그인 . 아직 등록하지 않았습니까? E-Shop 기능을 사용하기 위해서는 딱 한 번 등록하셔야 합니다.

PDP67 F 8DI ION HP VA

773615
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

요청
on request
인증서: CE, cULus Listed, BG, TÜV
적용 범위: 표준/이중 안전
보호 종류, 호스팅: IP67
단자 보호 유형: IP67
폭 치수: 60.0 mm
높이 직경: 162.0 mm
깊이 치수: 30.0 mm
총중량: 330 g
순중량: 315 g
대기 온도: -30 - 60 °C

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.

데이터를 로드하는 동안 대기하십시오.