text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
31개 제품이 발견됨
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
400620
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 로고 없는 비상 정지 푸시버튼 및 접점 블록으로 구성, 2 N/C 스크류 타입단자.

요청
PIT es Set3s-5ns
400454
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 조명 방식 비상 정지 푸시버튼 및 접점 블록으로 구성, 2 N/C, M12 5-핀 포함.

요청
PIT es Set1s-6 s
400452
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 1신호 접점, 1 N/O, 스크류 타 ...

요청
PIT es Set1s-5
400432
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set1s-5ns
400453
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, M12 연결 5-핀 포함.

요청
PIT es Set6u-5nr
400455
PITestop, 슬림라인 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록, 소형 비상 정지 푸시버튼 및 접점 블록으로 구성된 레일 장착용 비 모듈형세트, 2 N/C, M12 연결 5-핀 포함.

요청
PIT es Set5s-5c
400439
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 보호용 칼라(collar)와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set5s-5 s
400450
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고, 보호용 칼라(collar)를 포함한 소형 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스 ...

요청
PIT es Set7u-5c
400442
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 푸시버튼(위생 수칙 준수영역의 경우) 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set5s-5
400438
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 보호용 칼라(collar)와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set6u-5 cr
400451
PITestop, 슬림라인 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록, 소형 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성된 레일장착용 비 모듈형 세트, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set3s-5
400436
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 조명 방식 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set3s-5 s
400449
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 조명 방식 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set1s-5 s
400447
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
PIT es Set1s-5cs
400448
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set2s-5c
400435
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 대형 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set1s-6c
400446
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C 및신호 접점 1 N/O, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set8s-5c
400444
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼(키 스위치) 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT es Set7u-5
400441
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 푸시버튼(위생 수칙 준수영역의 경우) 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택