text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
27개 제품이 발견됨
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m

요청
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000020
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m

요청
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 30m
533161
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN cable M12-8sf VA 30m
533193
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB, 드래그 체인용으로적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 ...

요청
PSEN cable M23-12sf, 30m
6Z000008
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 꼬인 쌍(1x2x20AWG +3x2x24AWG), 차폐형, 드래그 체인용으로 적합, 12-핀, 소켓 스트레이트 M23, 오픈 라인엔드 위, 8-핀 구성, PSEN en ...

요청
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

요청
  • 1(current)
  • 2

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택