닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"C1000069","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
제품 번호: C1000069
연결 케이블, 12핀 M12 수 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 0.25
mm² 12개, 10 m
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 1.5 A |
일반 도체 저항 K1 | 20°C에서 최대 84Ohm/km |
환경 데이터
대기 온도 | -50 - 80 °C |
공간 거리 및 연면 거리 | IEC 60664-1 |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 12-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | GD-Zn, Ni |
접점 표면 재료 1 | CuZn, Ni b/Au 0.2 갈바닉 |
핀 소재 | |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | Li9Y11Y |
케이블 길이 | 10 m |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | TPU / TPE-U |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 6 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 5.9 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
쉴드 K1 | 아니오 |
컨덕터 수 | 12 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233/11558 |
커넥터 1의 승인 | UL 94 |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 |
UL 케이블 플레임, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60초) |
잠금 나사 토크 | 0.6 Nm |
순중량 | 455 g |
총중량 | 465 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
UNSPSC 25 | 26121603 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |