닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"C1000003","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
제품 번호: C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12
수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm²,
케이블 길이: 10m
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 1.5 A |
일반 도체 저항 K1 | 20°C에서 <=55.4Ohm/km 이하 |
일반 특성 임피던스 K1 | 100Ohm ± 15Ohm |
환경 데이터
대기 온도 | -40 - 90 °C |
UL 승인 주변 온도 | -40 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 8-핀 RJ45 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 4-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 2 코딩 | |
소재 스레드 링 커넥터 2 | CuZn 니켈 도금 |
접점 표면 재료 2 | CuZn, Ni b/Au 0.2 갈바닉 |
핀 소재 | CuZn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | FEP (RoHS) |
케이블 유형 K1 | S/FTP |
케이블 길이 | 10 m |
실드 표면 소재 K1 | CuZn |
케이블 K1 카테고리 | Cat5e |
컬러 케이블 절연 1 | 그린, RAL6018과 유사 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 아니오 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 12 x Ø |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 7.4 mm |
직경 데이터 라인 AWG K1 | 22 |
스트랜딩 K1 |
연선
(2x2xAWG22) |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
컨덕터 수 | 4 |
케이블 K1의 승인 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
할로겐 프리 | 아니오 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | UL FT2 |
잠금 나사 토크 | 0.4 Nm |
순중량 | 723 g |
총중량 | 733 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548102352 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060307 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000001 |
ETIM 참조 기능 | EC003249 |
용량 | 1.8 |