닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
제품 번호: C1000059
PSEN ml b or PSEN ml s와 PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP 연결용 Y 어댑터, 8-pin M12 암 커넥터 1개, 스트레이트,
5-pin M12 수 커넥터 2개에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
정격 전류 | 2 A |
일반 도체 저항 K1 | |
일반 도체 저항 K1 |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 80 °C |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 1 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 2 코딩 | A 코드식 |
커넥터 타입 3 | 8-핀 M12 암 커넥터 |
커넥터 타입 3의 형태 | 스트레이트 |
M12 커넥터 3 코딩 | A 코드식 |
소재 스레드 링 커넥터 1 | GD-Zn, Ni |
소재 스레드 링 커넥터 2 | GD-Zn, Ni |
소재 스레드 링 커넥터 3 | GD-Zn, Ni |
하우징 소재 커넥터 3 | TPU, UL 94 HB |
접점 표면 재료 1 | Ni b / Au 0.2 갈바닉 |
접점 표면 재료 2 | Ni b / Au 0.2 갈바닉 |
접점 표면 재료 3 | Ni b / Au 0.2 갈바닉 |
실링 재료 | FPM |
핀 소재 | CuZn |
소켓 소재 | CuZn |
케이블 소재 K1 | Cu |
케이블 소재 K2 | Cu |
케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 K2 절연 재료 | PP (9Y) |
케이블 유형 K1 | 4Li9Y11Y |
케이블 유형 K2 | |
케이블 길이 | 0.2 m |
컬러 케이블 절연 1 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
컬러 케이블 절연 2 | 시그널 옐로우 RAL1003 |
하우징 컬러 | 블랙 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블 절연 소재 2 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
케이블 2 트레일링 능력 | 예 |
(설치 시) 휨 반경 K1 | 7.5 x Ø |
(설치 시) 휨 반경 K2 | |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 4.85 mm |
도체 단면적 | 0.25 mm² |
케이블 단면 AWG K1 | 24 |
케이블 단면 AWG K2 | 24 |
스트랜딩 K1 | 5 코어 |
스트랜딩 K2 | 5 코어 |
쉴드 K1 | 아니오 |
쉴드 K2 | 아니오 |
컨덕터 수 | 5 |
케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20549 |
케이블 K2의 승인 | UL AWM-Style 20549 |
커넥터 1의 승인 | UL 94 HB |
커넥터 2의 승인 | UL 94 HB |
커넥터 3의 승인 | UL 94 HB |
할로겐 프리 | 예 |
내유성 | 저항성 |
불연성 | UL FT2 |
잠금 나사 토크 | 0.6 Nm |
순중량 | 45 g |
총중량 | 49 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548105483 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002925 |
용량 | 0.189 |