닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ p1p 24VDC 2so
제품 번호: 773300
안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x SC 출력,
자동/모니터링형 시동, UB 24V DC, 플러그인 단자
스크류 기술, 베이스 유닛 PNOZpower 모듈형 안전 시스템.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 2 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | -20 %/+20 % |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
하단 섹션 하우징 소재 | |
하우징 소재 상부 파트 | ABS UL 94 V0 |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 94 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 135 mm |
순중량 | 285 g |
총중량 | 295 g |
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
EAN 코드 | 4046548013054 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.732 |
선택적 액세서리
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
모듈형 안전 시스템 PNOZpower용 전원 공급장치,
1개 베이스 유닛 및 최대 4개 확장 모듈용 연결 옵션,
UB 100 - 240V AC/DC, 출력 전압: 19V / 24V, 출력 전력:
15W, 폭: 45mm, 갈바닉 절연, 단락 방지,
스크류 타입 플러그인 단자.
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS 및 SafetyBUSp에
외부적으로 연결하기 위한 인터페이스 PNOZpower.
PNOZ pe1p
773900
제어 모듈/베이스 유닛 모듈형 안전 시스템,
점퍼를 통해 최대 4x 확장 모듈 연결 가능,
스크류 타입 플러그인 단자, 폭: 22.5mm, UB = 24V DC.
필수적 액세서리
PNOZ p1vp 30s
773950
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선
(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2x SC 출력,
연결의 지연된 제어 가능, 자동/모니터링형 리셋,
폭: 45mm, UB = 24V DC, 스크류 타입 플러그인 단자,
베이스 유닛 PNOZpower 모듈형 안전 시스템, 지연 0.3 - 30s.
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
확장 모듈 PNOZpower 모듈형 안전 시스템,
3x 안전 접점(N/O) 5.5kW(AC3 부하), 스크류 타입
플러그인 단자, 폭: 90mm.
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
확장 모듈 PNOZpower 모듈형 안전 시스템,
3x 안전 접점(N/O), 1x 보조 접점(N/C), 스크류 타입
플러그인 단자, 폭: 22.5mm.