닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773634","name":"PNOZ po3p 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G6"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
제품 번호: 773634
확장 모듈 PNOZpower 모듈형 안전 시스템,
3x 안전 접점(N/O), 1x 보조 접점(N/C), 스크류 타입
플러그인 단자, 폭: 22.5mm.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 4 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 4 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 4 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
안전 접점: Pilot Duty | B300, R300 |
릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -10 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 60947-1 |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
하단 섹션 하우징 소재 | |
하우징 소재 상부 파트 | ABS UL 94 V0 |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 94 mm |
폭 치수 | 22.5 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 230 g |
총중량 | 275 g |
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
EAN 코드 | 4046548012866 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 0.788 |