닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSENvip RL D P
제품 번호: 583601
PSENvip RL D P로 구성된 PSENvip 수광부.
자동화 시스템 PSS 4000용. 좌측 디스플레이. PL e SIL 3. IEC 61496-1
및 EN 12622에 따라 승인.
The product will be discontinued. The successor is 584100.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
ESPE 타입 | 4 |
센서 원리 | 광학 |
감지 영역 최대 폭 | 42 mm |
해상도 보호 등급 | 손가락 |
작동 범위 (m) | 0.1 - 10 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 50 W |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 510 - 550nm |
입구
입력 단자의 개수 | 5 |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 50 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 | |
UL 박스 유형 | 1 |
타임스
반응 시간 | 4 ms |
스위치온 딜레이 시간 OSSD | 0 ~ 2 s |
기계 데이터
연결 타입 | M12 |
케이블 선 | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
최대 케이블 길이 | 75 m |
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 115.5 mm |
폭 치수 | 112 mm |
깊이 치수 | 228 mm |
순중량 | 2780 g |
총중량 | 3120 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN 코드 | 4046548064698 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27310101 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC004672 |
용량 | 13.950 |