text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41개 제품이 발견됨
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 커넥터, IP67, 10m 케이블, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB 승인).

요청
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 10 m 케이블, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB 승인).

요청
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 8핀 M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB 승인).

요청
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL).

요청
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터코딩), 10 m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터코딩), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩), 10 m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506237
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(장방형 액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 핀 M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506236
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PU = 1x(장방형 액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506232
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PU = 1x(장방형 액추에이터 코딩), 10m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506233
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(장방형 액추에이터코딩), 10 m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506230
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12mm, PU = 1x(장방형 액추에이터 코딩), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506231
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1x(장방형 액추에이터코딩), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN ma1.3a-20/1switch
526120
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 5m 케이블, PU = 1x(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL,ECOLAB 승인).

요청
PSEN ma1.3a-22/1switch
526121
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 5m 케이블, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, PU = 1(액추에이터 없음), 인증(TÜV, EAC, UL, ECOLAB 승인).

요청
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 5핀 M12 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 12 mm, PU = 1x(장방형 액추에이터 코딩).

요청
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506228
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 5핀 M8 수 커넥터, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(액추에이터 코딩).

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택