닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"506247","name":"PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
제품 번호: 506247
이동식 가드의 위치 감시용 안전 센서(EN 60947-5-3에 따름),
2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 8핀
M12 수 커넥터, SIL 3/PL e/Cat.4 어플리케이션용, 원통형 디자인
M12, IP69, PU = 1x 센서(M12 액추에이터 포함),
작동 거리 8mm, PSEN ix1 포함 어플리케이션용, 스테인리스 스틸 하우징.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (유라시아) |
센서 원리 | 자석형 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
직렬연결에 적합 | 예 |
단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
스위칭 전압 | 24 V |
리드(reed) 접점 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
대기 온도 | -25 - 120 °C |
UL 승인 주변 온도 | -25 - 105 °C |
기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
영구 작동 높이 ASL | 4000m |
EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
|
기계 데이터
유형 1 액추에이터 | PSEN ma1.3-08 VA |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | M12, 8핀 수 |
하우징 소재 상부 파트 | 스테인리스강 1.4401 |
높이 직경 | 12 mm |
폭 치수 | 12 mm |
깊이 치수 | 61 mm |
순중량 | 30 g |
총중량 | 40 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548084061 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272402 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002544 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN cable M12-8sf VA 10m
533191
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB, 드래그 체인용으로적합,
8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식,
스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf VA 5m
533190
연결 케이블, PVC(UL105°C), 노란색 RAL1003, ECOLAB, 드래그 체인용으로적합,
8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식,
스레드 링: 스테인리스강 1.4404, 케이블 길이: 5m
필수적 액세서리
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
여러 안전 센서 n/o, n/o 연결 및 평가를 위한
인터페이스 PSEN ix1, 치수 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D),
스프링 타입 터미널 연결 유형.