text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4H-s-30-150/1

제품 번호: 630769
안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1500 mm, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀, 리시버: 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
보호 지역의 높이 1500  
해상도 보호 등급 손  
작동 범위 (m) 0.2  
19  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위 950nm  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 0 - 55  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-3  
습도 등급 40°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 25  
25  
하우징 소재 상부 파트 알루미늄  
높이 직경 1583.3  mm
폭 치수 32.3  mm
깊이 치수 36.9  mm
순중량 3820  g
총중량 7240  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272704  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002549  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548062281  
용량 26.482  dm3
Harmonized System Code 90314990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
반사 거울 너비 80 mm, 길이 165 cm. PSENopt 제품군의 165 cm 이하의 모든 라이트 가드와 함께 사용 가능. 기계에 직접 설치하는경우 "PSEN op 미러 브래킷 키트/1" 장착 브래킷 필요, "PSEN op Protective" 장착 브래킷에 설치하는 경우 "PSEN op 보호 브래킷 미러/1" 필요.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
직접 설치를 위한 "PSEN op 미러" 시리즈용 설치 브래킷.
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
기능 점검용 테스트 로드, 직경 30 mm, 손 보호.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op Lens Shield-150/1
PSEN op Lens Shield-150/1 630919
길이 150 cm의 PMMA Altuglas 플레이트 5개, ”PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드 전면 스크린을 먼지, 부스러기 또는 스파크로부터 보호하기 위한 장착 브래킷 포함. 안전 라이트 가드 쌍을 보호하려면 "PSENop Lens Shield" 필요.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
15 cm에서 최대 120 cm의 라이트 가드 길이용 “PSEN op.../1” 시리즈의 안전 라이트 가드를 해당 알미늄 프로파일 PSEN op Protective Column/1에 고정하기 위한 장착 프로파일 4개를 포함한 장착 키트.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의 베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
길이 190 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
길이 165 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을 강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
“PSEN op Mirror .../1” 시리즈의 반사 거울을 해당 알미늄 프로파일 "PSEN op Protective Column/1"에 고정하기 위한 장착 프로파일 4개를 포함한 장착 키트.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt용 조절식 앵글 브래킷.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt용 고무 완충 앵글 브래킷.
PSEN op bracket turnable (kit)
PSEN op bracket turnable (kit) 630772
PSEN op4F/H.../1 및 PSEN op2H.../1용 장착 브래킷, 회전 가능 버전, PU = 4개.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op67-69K-150/1
PSEN op67-69K-150/1 630939
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 150 cm 안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관. IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex 멤브레인이 먼지와 물의 유입 및 내부 응축을 방지합니다. 라이트 가드의 연결 케이블은 M16 PG 케이블 나사 연결을 통해 이어져 먼지와 물의 유입을 방지합니다.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m