닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630806","name":"PSEN op2B-4-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op2B-4-090/1
제품 번호: 630806
안전 라이트 가드, 타입 2, PL c, 신체 보호, 보호 필드 높이
900 mm, 뮤팅 기능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12,
트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀,
연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 TÜV |
ESPE 타입 | 2 |
센서 원리 | 광학 |
보호 지역의 높이 | 915 mm |
해상도 보호 등급 | 몸 |
작동 범위 (m) | 0.5 - 50 m |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 880nm |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
환경 데이터
대기 온도 | -10 - 55 °C |
습도 등급 | 50°C에서 95% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 16 ms |
기계 데이터
하우징 소재 상부 파트 | 알루미늄 |
높이 직경 | 1053 mm |
폭 치수 | 35 mm |
깊이 치수 | 41.2 mm |
순중량 | 3600 g |
총중량 | 4200 g |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 아니오 |
REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN 코드 | 4046548076653 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272703 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001832 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
빔 거리 300 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
빔 거리 400 mm 용의 120 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 3. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
빔 거리 500 mm 용의 100 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 2. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
빔 거리 400 mm 용의 165 cm 길이 PSEN op
Protective Column를 포함한 신체 보호 분해능용 내장 미러.
미러 수: 4. 고정식 베이스 유닛
"PSEN op Protective Base"를 가용 액세서리로 부착할 수 있습니다.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
단일 채널 라이트 가드 / N/O 및 N/C 출력이 있는 리시버, 뮤팅 센서로
사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀.
트랜스미터(630832)는 별도로 주문해 주시기
바랍니다.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
길이 120 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
뮤팅 센서로 사용할 수 있는 N/O 및 N/C 출력을 포함한 반사광 센서,
공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리플렉터(630323)는
별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
길이 90 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
길이 60 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1은 스테인리스 스틸 소재의
베이스 플레이트와 스프링 3개 및 해당 부착물로 이루어집니다. “PSEN op
Protective Column" 및 해당 장착 브래킷 "PSEN opProtective
Bracket"과 결합. 라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
길이 190 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
길이 165 cm의 알미늄 프로파일. "PSEN opProtective
Base/1” 및 해당 장착 브래킷 "PSEN op Protective Bracket"과 결합.
라이트 가드 또는 반사 거울을
강한 기계적 영향으로부터 보호합니다.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
단일 채널 라이트 가드 / 트랜스미터, 뮤팅 센서로 사용 가능,
공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 리시버(630831)는
별도로 주문해 주시기 바랍니다.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m