닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570665","name":"PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit
제품 번호: 570665
SIL3/PL
e/Cat4 수준까지 적용 가능한 마그네틱 안전 게이트 시스템. 마그네틱 유지력1000N(공정 보호). 코딩: 고유 방식,
전체 코드식, 5-핀 M12 커넥터, 4개 LED, IP67, 패키지 내용물 = 센서
(자유 동작 액추에이터 포함)
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC TÜV EAC (유라시아) |
센서 원리 | 트랜스폰더 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
트랜스폰더 코딩 | 고유 방식 코딩 |
직렬연결에 적합 | 아니오 |
단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) |
24
24 |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 7.2 |
입구
입력 단자의 개수 | 1 |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
신호 출력 개수 | 0 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 |
-25
55 |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
표준2에 따른 가속 충격 | |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
기계 데이터
유지력 자석 켜기 | 1000 |
최대 수직 오프셋 | 5mm |
최대 각 오프셋 | 2.5도 |
유형 1 액추에이터 | PSEN sl-1.0fm 2.1 |
센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
연결 타입 | M12, 5핀 수 |
케이블 선 | LiYY 5 x 0.25 mm2 |
하우징 소재 상부 파트 | PBT |
앵커 플레이트 소재 | 니켈 도금 철강 |
베이스 플레이트 소재 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
소재 액추에이터 | 안티코로달, 하드 양극 산화처리 |
높이 직경 | 172 |
폭 치수 | 45 |
깊이 치수 | 44 |
순중량 | 1710 |
총중량 | 1770 |
트랜스폰더
작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548080933 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002593 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
기계식 애드온 모듈,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2에 적합,
재시작 인터락용, 셧다운된 기계의 위험 구역에서 수행되는 작업의 안전 보호
,
보안을 위해 최대 2개의 자물쇠를 부착할 수 있는 옵션.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN sl bracket sliding door
570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개,
안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2
에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m