text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sg2c-3LPE 2.2 unit

제품 번호: 570880
안전 게이트 시스템 2세대, 안전 가드 락킹이 있는 안전 인터락, EN 60947­5­3에 따라 최대 PL e까지의 어플리케이션용. 3가지 기본 구성 요소: 1. 안전 게이트 작동용 조광형 푸시버튼, 2. 안전 게이트 접근 및 릴리즈용 푸시버튼, 3. 비상 정지 푸시버튼, 고유 전체 코딩. 공급 범위: 색상 캡 푸시버튼이 있는 감지 장치, 이스케이프 릴리즈...  추가 정보

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

안전 게이트 시스템 2세대, 안전 가드 락킹이 있는 안전 인터락, EN 60947­5­3에 따라 최대 PL e까지의 어플리케이션용. 3가지 기본 구성 요소: 1. 안전 게이트 작동용 조광형 푸시버튼, 2. 안전 게이트 접근 및 릴리즈용 푸시버튼, 3. 비상 정지 푸시버튼, 고유 전체 코딩. 공급 범위: 색상 캡 푸시버튼이 있는 감지 장치, 이스케이프 릴리즈 바, 우측 또는 좌측 힌지 도어용 액추에이터.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
FCC  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 높음  
트랜스폰더 코딩 고유 방식 코딩  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2  
입력 단자의 개수 2  
EN 61131-2 유형 2에 따른 U 입력 24 V DC  
개수, E-STOP N/C 2  
릴리즈 타입 비상 Standstill 턴 릴리즈  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 2  
반도체 출력 단락 방지 예  
접점 소재 버튼 AgNi  
표준에 따른 스위치 용량 버튼 EN 60947-5-1  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -20 - 55  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
EMC 수행 표준... EN 55011: 클래스 A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP54  
UL 박스 유형 유형 1  
온도 변경 포함 작동 거리 변경 +-0.01mm/°C  
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 예  
지지력, 폐쇄 동작 1000  
유지력 팬 방향 2000  
최대 수직 오프셋 +/-2.5 mm  
최대 각 오프셋 +/-1.5도  
유형 1 액추에이터 PSEN sg2 액추에이터 2.2  
연결 타입 플러그식 스프링 단자  
케이블 선 LiYY 24 x 0.5 mm2  
하우징 소재 상부 파트 플라스틱  
소재 액추에이터 스테인리스강  
높이 직경 465  mm
폭 치수 200  mm
깊이 치수 108  mm
순중량 2570  g
총중량 2950  g
작동 주파수 122 - 128kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
6c  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079661  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커넥터 세트 스프링 작동식, 케이블 나사 연결용 유니온 너트와 스트레인 릴리프 포함. (예비 부품).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커버 볼트 기구, 노란색, PE 2 피스(예비용).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).