닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8C000049","name":"PMC SI6A262Y/EC 2x 25A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMC SI6A262Y/EC 2x 25A
제품 번호: 8C000049
GTIN: 4046548100693
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 17.3 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
a...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
일반 데이터
| 승인 |
UL 등재
CE UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 25 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 20 A |
안전 기능 STO
| Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
리퉁슈틸
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| PMCexpansion 펌웨어 | EC = EtherCAT |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 8 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 45 °C |
| 냉각 유형 | 빌트인 팬 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 343 mm |
| 폭 치수 | 105 mm |
| 깊이 치수 | 286 mm |
| 순중량 | 6290 g |
| 총중량 | 7470 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100693 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000046
Terminal set for drive controllers SI6A262Z, SI6A262U, SI6A262Y,
SI6A262X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
선택적 액세서리
PMC PS6A24 25A/10KW
8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 25 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 10kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
PMC PS6A34 50A/20KW
8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 20kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
PMC PS6A44 92A/50KW
8C000184
Supply module
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 50kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.