text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ e8.1p C 24VDC 2so

Número de producto: 784198
Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 safetyoutputs, 2 auxiliary output of SC type, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm, automatic...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety relay (standalone), inputs: 1/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, outputs: 2 safetyoutputs, 2 auxiliary output of SC type, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm, automatic/monitored start, plug-in terminals of screw type, monitoring of E-STOP, safety gates, evaluation device for use combined with dynamised 2 wire evaluation PLID, only logical OR connection possible.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Prot. dispositivo máxima 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior
Borne de conexión Borne de muelle  
Dimensión de altura 101  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 125  g
Peso bruto 145  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067026  
Volumen 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accessories for PNOZelog, PNOZmulti and PSS, terminal block with filterfor 3 - 10 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct: 772290 terminal block filter 3 - 10 kOhm.
PLID d1
PLID d1 774260
PNOZ, accessories, safe line inspection of a 2-wire line for short circuit, short across contacts and open circuit, test pulse signalinput for evaluation device PNOZ e8.1p, manual test with 1N/O contact, continuous test with 1N/C, maximum cable length 3000 m, version with screw terminal.
PLID d1 C
PLID d1 C 784260
PNOZ, accessories, safe line inspection of a 2-wire line for short circuit, short across contacts and open circuit, test pulse signalinput for evaluation device PNOZ e8.1p, manual test with 1N/O contact, continuous test with 1N/C, maximum cable length 3000 m, version with spring-loaded terminal.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessories for PNOZ, PNOZmulti and PSS, terminal block with filter for10 - 30 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct: 772291 terminal block filter 10 - 30 kOhm.