Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"326601","name":"FB/F11/100 SEC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Actual product may vary
FB/F11/100 SEC
Product ID: 326601
GTIN: 4046548017748
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、
絶対尺度、最大100 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、
保護等級IP66。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
On request
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379106 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| ボリューム | 0.344 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017748 |
| Harmonized System Code | 85333100 |