text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC

製品コード: 890170
GTIN: 4046548006940
周波数制御モータの単相および三相電源に適した正味電力監視、9種類の測定範囲0~1000 Hz、測定電圧0~ 550 V AC/DC、切替接点1点、アナログ出力1点0~10 V DCまたは4~20 mA、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V DC。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
供給電圧 (V) 230  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 5  VA
サーキットブレーカ最大電流値 最大導体接続線径  
アナログ入力U測定範囲 0 - 550  V
アナログ入力I測定範囲 18  A
アナログ入力の周波数測定範囲 0 - 1000 Hz  
発電モード時の電圧出力 0 - -10 V  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全接点: ULのAC 250 V AC  
リレー接点の材質 AgCdO  
リレーの追加の接点詳細 3.0 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 0 - 55  °C
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 87  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 140  g
総重量 150  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548006940  
ボリューム 0.294  dm3
Harmonized System Code 90303370  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr