text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
6 個の商品が見つかりました
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
産業用PI 4拡張モジュール、デジタル入力14点、 デジタル出力14点、各出力の最大電流: 500 mA(ハイサイドモード)、100 mA(プッシュプルモード)

価格要問合せ
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
個々のIndustrialPI モジュールを接続するためのPiBridge用ジャンパ。IndustrialPIベース および増設モジュールすべてに広く対応しています。

価格要問合せ
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
産業用PI 4拡張モジュール、デジタル入力16点

価格要問合せ
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
産業用PI 4拡張モジュール、デジタル出力16点、各出力の最大 電流: 500 mA(ハイサイドモード)、100 mA(プッシュプルモード)

価格要問合せ
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
産業用PI 4拡張モジュール、入力チャネル6個、 電流、電圧用の出力チャネル2個、RTD、出力電圧範囲: ±10 V、±11 V、±5 V、±5.5 V、0~10 V、0~11 V、0~5 V、0~5.5 V、 出力電流範囲: 0~20 mA、0~24 mA、4~20 mA、

価格要問合せ
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Industrial PI 4用増設モジュール、リレー出力4点(N/O)、最大 抵抗負荷: 250 VAC時5 A/30 VDC時5 A、最大誘導負荷: 250 VAC時 2 A/30 VDC時2 A。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください