text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
29 個の商品が見つかりました
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力1000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力1000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力1000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力1000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 保持力2000 N、5ピンM12オスコネクタ、単一接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力2000 N、8ピン M12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力2000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
電磁式ガードロック付き(特定コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、プロセス保護用ガードロック、 ガードロック非依存安全出力、保持力2000 N、 8ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
電磁式ガードロック付き(コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、人員保護用安全ガードロック、 保持力2000 N、12ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
電磁式ガードロック付き(完全コード化)安全スイッチ、 安全ガードロック装置PSENslock2用、人員保護用安全ガードロック、 保持力2000 N、12ピンM12オスコネクタ、直列接続

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください