text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op4B-L-050/1

製品コード: 630808
ライトカーテン (タイプ4、PL e、ボディプロテクション) セット、DIN EN61496に準拠したブラケットとミューティングアーム Lタイプ、タイプ4、500 mm、M12コネクタ、投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、接続ケーブルは装置に 付属していません。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 515  mm
分解能、保護等級 本体  
動作範囲 (m) 0.5 - 3  m
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 880 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度95 %50 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング  
応答時間 14  ms
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 653  mm
35  mm
奥行き 41.2  mm
実量 4200  g
総重量 4700  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EANコード 4046548076714  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
ボリューム 0