text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
GTIN: 4046548074659
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 2 N/O、1 SC、手動スタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5mm、ケージ式端子、非プラグイン、2点のSC出力でセンサを評価する 安全リレー、 コンパクトな高さ。

価格要問合せ
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
GTIN: 4046548070507
PNOZcompact安全リレー (スタンドアロン)、入力: 短絡検出 機能付き2チャンネル配線、手動/自動スタート、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: ユニット前面に固定された22.5 mmケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください