text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

製品コード: 710001
PNOZcompact安全リレー (スタンドアロン)、入力: 短絡検出 機能付き2チャンネル配線、手動/自動スタート、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: ユニット前面に固定された22.5 mmケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2.5  W
入力点数 2  
半導体出力数 0  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  
安全コントローラ最大電流AC1 6  
安全コントローラ電圧DC1 24  
安全コントローラ最大電流DC1 6  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  
安全コントローラ最大電流AC15 5  
安全コントローラ電圧DC13 24  
安全接点: ULのAC 240 V AC G.U. (same polarity)  
リレー接点の材質 AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 + 0,2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 unzulässig  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造 IP20  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル fest  
高さ 105  mm
22.5  mm
奥行き 100  mm
実量 160  g
総重量 170  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIPエントリー可能 はい  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548070507  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.273