閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ m ES ETH
製品コード: 772130
小型安全コントローラPNOZmulti 2、
通信モジュール、2つのイーサネット/Modbus TCPインタフェース。
ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
UINT1の目的 | モジュール電源 |
内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
UINT1の電圧タイプ | DC |
UINTの許容電圧範囲。モジュール | -2 %/+2 % |
イーサネット・インターフェース
Ethernet IPアドレス | 169.254.60.1 |
Ethernet接続タイプ | RJ45 |
Ethernet通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopenインターフェース
イーサネットインタフェース数 | 2 |
フィールドバスインターフェース
フィールドバスインタフェース | Modbus/TCP |
フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
接続フィールドバス | RJ45 |
フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | フィールドバスおよびモジュール |
電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
DINレールの寸法 |
|
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
高さ | 101.4 mm |
幅 | 22.5 mm |
奥行き | 111 mm |
実量 | 80 g |
総重量 | 90 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548069471 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
ボリューム | 0.343 |