text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

製品コード: 779260
ベースユニットPNOZmultiの左側モジュール 接続用コネクタ、黄色/黒 (10個)。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
実量 30  g
総重量 35  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548067538  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
ボリューム 0.108