text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ m ES 16DI

製品コード: 772182
GTIN: 4046548107111
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、増設モジュール、 一般アプリケーション用入力16点。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
アプリケーション範囲 Standard  
 
UINT1の目的 Versorgung des Moduls  
内部電圧の供給元 über Basisgerät  
UINT1の電圧タイプ DC  
デジタル入力数 16  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
デジタル入力電位分離の有無 nein  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
取り付け位置 waager. auf Hutschiene  
DINレールの寸法 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
端子スタイル steckbar  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 101.4  
22.5  
奥行き 120  
実量 95  
総重量 105  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548107111  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
スペアプラグイン端子セット、4ピンスクリュー、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
スペアプラグイン端子セット、4ピンスプリング力技術、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。

アクセサリ(オプション)

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
ベースユニットPNOZmultiの左側モジュール 接続用コネクタ、黄色/黒 (10個)。