閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
実際の製品は異なる場合があります
Supply cable 5x1.5
製品コード: 380327
メートル単位、PVC (90°C~UL 1581)、黒色RAL9005、5x1.5、耐紫外線性
IEC 603323-3-24 (Cat.C)、1000V UL/CSA、シングルワイヤの色: グレー
ワイヤx1、白線付き黒色ワイヤx4、
乾燥した室内、湿気や水分 (水分と油分の混合を含む) の多い室内、
屋外への敷設に対応 (地中埋設には非対応)、最小注文長: 10m
Meter
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
ケーブル・接続子の最大定格電圧 | 300/500 V |
K1標準導体抵抗 | 13.3 Ω/km |
K1導体容量 | 156 nF/Km |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 90 °C |
機械的データ
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PVC、90° (UL 1581による) |
絶縁ケーブル1の色 | 黒、RAL9005に類似 |
ケーブル絶縁1の素材 | PVC、90° (UL 1581による) |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 4 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 8.3 mm |
導体線径 | 1.5 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 16 |
より線ケーブルK1 | より線の各層の芯 |
シールド処理K1 | いいえ |
ケーブルK1の認証 | cURus -90°/1000 V |
ハロゲンフリー | いいえ |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
IEC 603321:自己消火性
NBN C30-004 カテゴリF2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-32-4 (カテゴリC) UL VW1 |
実量 | 128 g |
総重量 | 128 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548087963 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
ボリューム | 0 |