閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS67 Supply cable
製品コード: 380321
メートル単位、PUR、黒色RAL9005、5x0.5、ドラッグチェーン対応、
シングルワイヤの色: 茶、白、青、黒、グレー
Meter
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
K1標準導体抵抗 | 39 Ω/km |
ケーブルK1絶縁抵抗 | 1,000 MΩ×km |
特定の接点抵抗K1 | 1E+17 Ohm*cm以上 |
K1導体容量 | 105 pF/m |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 80 °C |
機械的データ
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP9P |
ケーブルタイプK1 | Li9YH-11YH |
絶縁ケーブル1の色 | 黒、RAL9005に類似 |
ケーブル絶縁1の素材 |
TPU / TPE-U
PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 6.2 mm |
導体線径 | 0.5 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 20 |
より線ケーブルK1 | 5芯円形PP補強糸 |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 5 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20549 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
実量 | 50 g |
総重量 | 50 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EANコード | 4046548055313 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
ボリューム | 0 |