閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772104","name":"PNOZ m B0.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ m B0.1
製品コード: 772104
小型安全コントルールシステムPNOZmulti 2、ベースユニット、
デジタル入力/出力モジュール増設可能、安全入力20点
安全半導体出力4点。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (ユーラシア) TÜV |
アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
U1の目的 | システム電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
供給電圧U1サーキットブレーカ |
6 A、自動、特性B |
U2の目的 | 半導体出力の電源 |
供給電圧2 (V) | 24 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
U2の許容電圧範囲 | |
U2の電位分離 | 可 |
許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
設定可能な入力/出力
コンフィグレーション可能なI/Oの点数 | 8 |
I/Oの電位分離 | 不可 |
非安全半導体出力の短絡保護 | 可 |
非安全半導体出力“1”信号の電圧 | UB - 2 V (0.1 A) |
入力
デジタル入力数 | 12 |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
半導体出力
半導体出力の電位分離 | 可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
テストクロック出力
テストパルス出力数 | 4 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | 半導体出力とシステム電圧 |
電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
DINレールの寸法 |
|
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 |
ケージ式端子
スクリュー式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 101.4 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 220 g |
総重量 | 230 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548103632 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
ボリューム | 0 |