閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773300","name":"PNOZ p1p 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007005","0010000200700580G5"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ p1p 24VDC 2so
製品コード: 773300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線
(短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、
自動/モニタリングスタート、UB 24 V DC、
スクリュー式プラグイン端子、ベースユニットPNOZpowerモジュラ安全システム。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
入力
入力点数 | 2 |
半導体出力
半導体出力数 | 2 |
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -20 %/+20 % |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
ハウジング下部素材 | |
ハウジング素材 (上部) | ABS UL 94 V0 |
接続端子 | スクリュー式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 94 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 135 mm |
実量 | 285 g |
総重量 | 295 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548013054 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
ボリューム | 0.732 |
アクセサリ(オプション)
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
モジュラ式安全システムPNOZpowerの電源、1台のベースユニットおよび最大4台の増設モジュールの
接続オプション、
UB 100~240 V AC/DC、出力電圧: 19 V / 24 V、出力電源:
15 W、幅: 45 mm、ガルバニック絶縁、短絡保護、プラグイン
スクリュー式端子。
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
PNOZsigma、PNOZ X、
PNOZmulti、PNOZelog、PSS、およびSafetyBUSpに外的に接続するためのインタフェースPNOZpower。
PNOZ pe1p
773900
制御モジュール/ベースユニットモジュラ式安全システム、ジャンパで最大4台
の増設モジュールを接続、プラグイン
スクリュー式端子、幅: 22.5 mm、UB = 24 V DC。
アクセサリ(操作に必須)
PNOZ p1vp 30s
773950
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線
(短絡検出有/無)、出力: SC出力2点、接続の遅延
制御に対応可、自動/モニタリングスタート、
幅: 45 mm、UB = 24 V DC、プラグインスクリュー式端子、
ベースユニットPNOZpowerモジュラ式安全システム、遅延0.3~30
秒。
PNOZ po3.3p 3n/o
773632
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、
安全接点3点 (N/O) 5.5 kW (AC3負荷)、プラグインスクリュー式端子、幅:
スクリュー式端子、幅: 90 mm。
PNOZ po3p 3n/o 1n/c
773634
増設モジュールPNOZpowerモジュラ式安全システム、
安全接点3点 (N/O)、補助接点1点 (N/C)、プラグイン
スクリュー式端子、幅: 22.5 mm。