text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
1 個の商品が見つかりました
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 24V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、安全扉モニタ、 約4秒の同期監視、フィードバック。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください